• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA359.00 - SNR

GA359.00

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Poids0,72 kg
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1229540Mitsubishi1345A092Ford1355389Ford1469717Citroen, Peugeot1613837980Toyota16601-YV010Suzuki17540-69K01Suzuki17540-69K02Volvo30731765Volvo31251129Ford4M5Q 6A228 BAFord4M5Q 6A228 BBCitroen, Peugeot5751-86Ford6A228BBFord6M5Q 6A228-DACitroen96400532PSA9640053280ToyotaSU001-01176MazdaY601-15-980MazdaY601-15-980AMazdaY602-15-980

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC1C1 I => 09/2005--CitroenC2C208/2003 => 02/2007--CitroenC2C2 1 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3 IC3 I => 02/2007--CitroenC4 IC4 I => 09/2005--FordCMAXCMAX I12/2006 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 11/2009--FordFIESTA VFIESTA V12/2006 => 11/2009--FordFIESTA VIFIESTA VI12/2006 => 11/2009--FordFocusFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFocusFOCUS II08/2004 => 11/2009--FordFUSIONFUSION 110/2004 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 210/2004 => 05/2012--FordFocusFocus12/2006 => 11/2009--Mazda22 II => 03/2010--Mazda33 I => 03/2010--Mazda33 II => 03/2010--MitsubishiASXASX I06/2015 => --Peugeot10071007 => 09/2005--Peugeot107107 1 => 02/2007--Peugeot107107 2 => 09/2005--Peugeot206206 => 02/2007--Peugeot307307 1 => 09/2005--Peugeot307307 2 => 05/2008--SuzukiGRAND VITARA IGRAND VITARA I04/1998 => 01/2005--SuzukiGrand VitaraGRAND VITARA II08/2005 => 07/2012--SuzukiGrand VitaraGrand Vitara04/1998 => 01/2005--SuzukiLIANALIANA 105/2001 => 03/2004--SuzukiLIANALIANA 205/2001 => 03/2004--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011--SuzukiSWIFT IVSWIFT IV02/2013 => 04/2017--SuzukiSX4SX406/2007 => 05/2009--SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--SuzukiSX4SX4 II08/2013 => 09/2016--SuzukiVitaraVITARA I11/1994 => 02/1998--ToyotaAYGOAYGO I04/2005 => 08/2010--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 08/2010--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 08/2010--VolvoS40S40 II12/2004 => 03/2010--VolvoS80 IIS80 II06/2009 => 04/2010--VolvoV50V50 112/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 212/2004 => 08/2010--VolvoV70V70 II06/2009 => 02/2011--