Galets d'accessoires tendeur

GA359.17 - SNR

GA359.17

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)22 mm
Poids0,65 kg
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Fiat, Citroen1611424880Citroen, Peugeot5751-F3Fiat9654127380ToyotaSU001-A2686

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBerlingoBERLINGO I09/2005 => --CitroenBerlingoBERLINGO II09/2005 => --CitroenBerlingoBerlingo04/2008 => 01/2012--CitroenC5C5 II09/2005 => --CitroenJumperJUMPER III09/2005 => 11/2010--CitroenJumpyJUMPY II09/2005 => --CitroenJumpyJumpy09/2011 => 05/2016--CitroenNEMONEMO09/2005 => --CitroenXSARAXSARA09/2005 => --FiatSCUDOSCUDO06/2011 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO II09/2005 => 06/2016--Peugeot20620609/2005 => --Peugeot407407 209/2005 => --PeugeotBIPPERBIPPER09/2005 => --PeugeotExpertEXPERT II09/2005 => --PeugeotExpertExpert09/2011 => 05/2016--PeugeotPartnerPARTNER I09/2005 => --PeugeotPartnerPARTNER II09/2005 => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV09/2005 => --PeugeotPartnerPartner09/2005 => --ToyotaPROACEPROACE I06/2013 => 02/2016--ToyotaPROACEPROACE II06/2016 => --