• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA359.20 - SNR

GA359.20
Référence GA359.20

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA359.20

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Poids0,805 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen, Peugeot1611425380Peugeot, Citroen5751-C0Citroen, Peugeot5751-G8

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4 IC4 I10/2004 => 08/2012--CitroenC5 IC5 I08/2004 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenC8C801/2006 => 11/2010--CitroenJUMPYJUMPY II02/2007 => 11/2010--Peugeot30730705/2005 => 10/2007--Peugeot307307 110/2004 => 02/2009--Peugeot307307 210/2004 => 02/2009--Peugeot40740705/2005 => 02/2009--Peugeot407407 103/2004 => 11/2009--Peugeot407407 212/2005 => 11/2009--Peugeot607607 109/2004 => 09/2005--Peugeot607607 209/2004 => 09/2005--Peugeot80780709/2005 => 08/2014--PeugeotEXPERTEXPERT II02/2007 => 05/2016--