• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA359.27 - SNR

GA359.27

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)25 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,681 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen, DS, Fiat, Peugeot1611425780Peugeot, Citroen5751-H8

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4 IC4 I10/2009 => 04/2013--CitroenC4 IIC4 II08/2010 => 08/2015--CitroenC5C5 II09/2009 => 05/2017--CitroenC8C805/2010 => 08/2014--CitroenJumpyJUMPY II12/2006 => 08/2016--CitroenJumpyJUMPY III02/2016 => --CitroenJumpyJumpy09/2010 => --DSDSDS10/2017 => --DSDS4DS4 I03/2011 => 09/2015--DSDS5DS5 109/2011 => 04/2015--DSDS7DS7 110/2017 => --FiatSCUDOSCUDO04/2011 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO II09/2010 => 06/2016--Peugeot30083008 I02/2009 => 08/2015--Peugeot308 I308 I02/2009 => 02/2015--Peugeot40740706/2009 => 07/2011--Peugeot407407 212/2009 => 04/2011--Peugeot50085008 I08/2009 => 08/2015--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2015--Peugeot80780705/2010 => 08/2014--PeugeotExpertEXPERT II09/2010 => 05/2016--PeugeotExpertEXPERT III02/2016 => --PeugeotExpertExpert09/2011 => 05/2016--PeugeotRCZRCZ 104/2010 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 204/2010 => 11/2015--