• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA365.31 - SNR

GA365.31

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)24 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm
Type de GaletTendeur
Poids1,045 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolvo30637141Volvo30757057Volvo31251250Volvo9125571Volvo9497331

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementVolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I02/1997 => 11/2005--VolvoS40S4003/1999 => 02/2004--VolvoS40S40 I09/1995 => 02/2004--VolvoS60S60 I07/2000 => 02/2009--VolvoS70S7011/1996 => 10/2000--VolvoS80S80 I05/1998 => 01/2006--VolvoV40V4012/2000 => 02/2004--VolvoV40V40 I04/1997 => 02/2004--VolvoV40V40 II04/2014 => --VolvoV70V7004/1997 => 11/1999--VolvoV70V70 I11/1996 => 03/2007--VolvoXC70XC70 I08/2002 => 02/2007--VolvoXC90XC9009/2012 => 08/2014--VolvoXC90 IXC90 I04/2002 => 08/2007--