• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA365.43 - SNR

GA365.43
Référence GA365.43

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA365.43

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)21 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)75 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,6 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1465914Ford1476893Ford1514877Ford1563519Volvo30757330Volvo30777726Volvo31251337Volvo31251429Volvo31258145Volvo31258153Ford6G9N7739CCFord6G9N7739CDFord6G9N7739CEFord6G9N7739CF

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 02/2010--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 05/2010--VolvoS60S6003/2010 => 02/2012--VolvoS80S8009/2012 => 09/2013--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => 08/2010--VolvoV60V6012/2013 => 08/2014--VolvoV60 IIV60 II12/2013 => 04/2015--VolvoV70V70 II02/2007 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I03/2014 => 08/2017--VolvoXC70 IIXC70 II02/2007 => 10/2016--