Galets d'accessoires tendeur

GA369.00 - SNR

GA369.00

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Poids0,985 kg
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota16620-0W092Toyota16620-0W093Toyota16620-22010Toyota16620-22011Toyota16620-22012Toyota16620-22013

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaAURISAURIS I10/2001 => 11/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS I06/2000 => --ToyotaAVENSISAVENSIS II10/2001 => --ToyotaCelicaCELICA V10/2001 => --ToyotaCorollaCOROLLA I10/2001 => --ToyotaCorollaCOROLLA II10/2001 => --ToyotaCorollaCOROLLA IX10/2001 => --ToyotaCorollaCOROLLA VIII09/1999 => --ToyotaCorollaCOROLLA X10/2001 => --ToyotaCorollaCorolla10/2001 => 06/2001--ToyotaMRMR III11/1999 => --ToyotaRAV4RAV4 II10/2001 => --