Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence , avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente .
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Accessoires) 26 mm Poids 1,19 kg Diamètre extérieur 1 (Accessoires) 70 mm Type de Galet Tendeur
OE Equivalents Toyota, Lexus 16620-0R010 Automotive Compatibility Lexus IS II IS II 10/2005 => - - Toyota AURIS AURIS I 09/2006 => 09/2012 - - Toyota AURIS AURIS II 09/2012 => 04/2015 - - Toyota AVENSIS AVENSIS II 03/2005 => 10/2008 - - Toyota AVENSIS AVENSIS III 10/2008 => 04/2015 - - Toyota Corolla COROLLA II 07/2005 => 01/2009 - - Toyota Corolla COROLLA X 10/2006 => 01/2010 - - Toyota RAV4 RAV4 III 10/2005 => 11/2012 - - Toyota RAV4 RAV4 IV 11/2012 => 08/2015 - - Toyota VERSO VERSO 1 01/2009 => 10/2012 - - Toyota VERSO VERSO 2 01/2009 => - -