• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires enrouleurs

GA369.19 - SNR

GA369.19
Référence GA369.19

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA369.19

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)30 mm
Type de GaletEnrouleur
Diamètre extérieur 185 mm
Poids0,533 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceDaihatsu16603-23022

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaihatsuHIJET Platform/Chassis | GRAN MAXHIJET Platform/Chassis | GRAN MAX04/2006 => 05/2007--DaihatsuMATERIAMATERIA04/2006 => 07/2009--DaihatsuSirionSIRION II04/2006 => 05/2007--DaihatsuSirionSirion04/2006 => 05/2007--DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 04/2006--DaihatsuTeriosTerios04/2006 => 05/2007--TOYOTA (FAW)VIOSVIOS04/2006 => 05/2007--ToyotaAVANZA IIAVANZA II04/2006 => 05/2007--ToyotaAvanzaAvanza04/2006 => 05/2007--