• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA370.00 - SNR

GA370.00

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)27 mm
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)95 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,371 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord Usa3804188MazdaK805-15-94YAMazdaK805-15-94YB

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMazda323323 V09/1994 => 08/1996--Mazda62662608/1991 => 04/1997--Mazda626626 III08/1991 => 04/1997--MazdaMX3MX3 102/1991 => 08/1996--MazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--MazdaMX6MX606/1991 => 07/1997--MazdaXEDOS 6XEDOS 609/1991 => 10/1999--MazdaXEDOS 9XEDOS 9 109/1993 => 07/2000--