• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA370.13 - SNR

GA370.13
Référence GA370.13

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DEVGA257 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • GA370.13

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)65 mm
Poids0,665 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMazdaPE03-15-980AMazdaPE03-15-980BMazdaPE0315980CMazdaPE3115980

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda66 III11/2012 => 04/2015--MazdaCX-3CX-303/2015 => --MazdaCX3CX3 103/2015 => --MazdaCX3CX3 203/2015 => --MazdaCX5CX512/2011 => 09/2013--MazdaCX5CX5 I12/2011 => 01/2017--MazdaMX5MX5 IV04/2015 => --