• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires enrouleurs

GA384.01 - SNR

GA384.01
Référence GA384.01

NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :

  • une gamme complète couvrant les besoins du marché,
  • la garantie d'une qualité d'origine,
  • son expérience du marché rechange automobile,
  • le bénéfice de son expertise acquise en première monte.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)32 mm
Poids0,315 kg
Type de GaletEnrouleur
Diamètre extérieur 176 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai, Kia25286-4A000Hyundai, Kia25286-4A010Kia, Hyundai25286-4A030

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiH-1 CargoH-1 Cargo => 06/2009--HyundaiH-1 TravelH-1 Travel => 06/2009--HyundaiH1H111/2014 => 06/2009--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I => 11/2014--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II11/2014 => 11/2014--HyundaiH100H10001/2012 => 11/2014--HyundaiPORTER BusPORTER Bus => 06/2009--HyundaiPORTER Platform/Chassis | BAKKIEPORTER Platform/Chassis | BAKKIE11/2014 => 11/2014--HyundaiPORTER VanPORTER Van => 06/2009--HyundaiSATELLITESATELLITE I => 11/2014--HyundaiSATELLITESATELLITE II11/2014 => 11/2014-Central,GaucheKiaK2500K250011/2014 => --KiaK2500 Platform/ChassisK2500 Platform/Chassis => 06/2009--KiaSORENTO ISORENTO I03/2006 => 06/2009--KiaSORENTO ISORENTO I11/2014 => 11/2014-Central,GaucheMGMGMG12/2001 => 11/2014--