Galets d'accessoires tendeur

GA384.05 - SNR

GA384.05

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • GA384.07 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)27 mm
Type de GaletTendeur
Poids0,98 kg
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)70 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceKia, Hyundai25281-27000Hyundai, Kia25281-27001Kia, Hyundai25281-27010Kia, Hyundai25281-27060Hyundai25281-27400Hyundai, Kia25281-27401

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiACCENT IIACCENT II03/2002 => 12/2002--HyundaiAZERA GRANDEURAZERA GRANDEUR II05/2006 => 09/2010--Hyundaii30I30 I02/2007 => 06/2012--HyundaiSANTA FÉ ISANTA FÉ I11/2000 => 01/2006--HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II02/2006 => 08/2006--HyundaiSONATA VSONATA V02/2005 => 03/2008--HyundaiSONATA VISONATA VI02/2005 => 12/2010--HyundaiSanta FeSanta Fe12/2004 => 01/2006--HyundaiTRAJETTRAJET04/2001 => 05/2007--HyundaiTucsonTUCSON I => 09/2010--KiaCarensCARENS III05/2006 => 09/2012--KiaCEE'DCEE D I07/2006 => 11/2011--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaMagentisMAGENTIS II12/2005 => 07/2010--KiaSportageSPORTAGE II11/2004 => 04/2010--