Référence GA384.08
NTN-SNR vous offre pour les GALETS D'ACCESSOIRES ENROULEURS :
- une gamme complète couvrant les besoins du marché,
- la garantie d'une qualité d'origine,
- son expérience du marché rechange automobile,
- le bénéfice de son expertise acquise en première monte.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Accessoires) | 30 mm |
| Type de Galet | Enrouleur |
| Poids | 0,47 kg |
| Diamètre extérieur 1 | 95 mm |
OE Equivalents
Kia, Hyundai25286-2B000Kia, Hyundai25286-2B010Automotive Compatibility
HyundaiACCENT IVACCENT IV03/2011 => 08/2014--HyundaiELANTRAELANTRA II01/2012 => 10/2015--HyundaiI20I2002/2015 => --Hyundaii30I30 I02/2007 => 06/2012--Hyundaii30I30 II12/2011 => 04/2017--HyundaiI40I40 105/2011 => 12/2014--HyundaiI40I40 205/2011 => 12/2014--HyundaiI40I40 305/2011 => 12/2014--Hyundaiix20IX20 109/2010 => 04/2015--Hyundaiix20IX20 209/2010 => 04/2015--Hyundaiix35IX35 105/2011 => 07/2013--Hyundaiix35IX35 205/2011 => 07/2013--HyundaiTucsonTUCSON II06/2015 => --HyundaiVelosterVeloster03/2011 => 12/2016--Hyundaii20 Ii20 I09/2008 => 02/2012--Hyundaii20 IIi20 II12/2014 => --Hyundaii30i3006/2012 => 01/2015--KiaCarensCARENS III04/2010 => 09/2012--KiaCARENS IVCARENS IV02/2013 => --KiaCEE'DCEE D I07/2006 => 06/2012--KiaCEE'DCEE D II04/2012 => 07/2015--KiaRIO IIIRIO III05/2011 => 11/2014--KiaRIORio05/2011 => 11/2014--KiaSOUL ISOUL I09/2008 => 10/2013--KiaSOUL IISOUL II11/2013 => --