• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets d'accessoires tendeur

GA384.16 - SNR

GA384.16
Référence GA384.16

Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu en GALETS D'ACCESSOIRES TENDEURS en première monte, NTN-SNR positionne la gamme rechange, au même niveau d'exigence, avec une gamme de galets tendeurs d'accessoire, large et en évolution permanente.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA384.16

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)26 mm
Type de GaletTendeur
Diamètre extérieur 1 (Accessoires)76 mm
Poids1,08 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceKia25281-2B000Hyundai, Kia25281-2B010Kia25281-2B020Kia25281-2B030

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiACCENTACCENT02/2011 => --HyundaiACCENT IVACCENT IV10/2010 => --HyundaiVelosterVeloster03/2011 => 11/2014--KiaCarensCARENS III04/2010 => 09/2012--KiaCEE'DCEE D II02/2019 => --KiaCEE'DCEE D III02/2019 => --KiaCERATO IICERATO II09/2008 => 03/2013--KiaCeratoCerato09/2008 => 03/2013--KiaXCEEDXCEED 108/2019 => --KiaXCEEDXCEED 208/2019 => --