Poulies d'alternateur

GA751.04 - SNR

GA751.04

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,36 kg
Largeur 1 (Alternateurs)36 mm
Type de GaletPRLA
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)55 mm
Outil recommandéClas : OM3789

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes6111500360Mercedes6111550015Mercedes6111550415MercedesA6111550415

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 06/2005--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 04/2005--MercedesCLASSE ECLASSE E II02/1996 => 02/2003--MercedesCLASSE MCLASSE M I06/1999 => 02/2005--MercedesCLASSE SCLASSE S III12/1999 => 08/2002--MercedesE-SERIESE-SERIES05/1999 => 02/2002--