Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA751.10 - SNR

GA751.10
Référence GA751.10

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Outil recommandéClas : OM3789
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)49 mm
Diamètre interieur 1 (Poulies d'alternateur)55 mm
Poids0,404 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes1661550215Mercedes6681550015Mercedes6681550715MercedesA1661550215MercedesA6681550015MercedesA6681550715

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE ACLASSE A I04/1998 => 05/2004--MercedesVANEOVANEO I09/2001 => 06/2005--