Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA751.20 - SNR

GA751.20
Référence GA751.20

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,39 kg
Largeur 1 (Alternateurs)40 mm
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)49 mm
Outil recommandéClas : OM3789

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes6281550015MercedesA6281550015

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE ECLASSE E III02/2004 => 02/2006--MercedesCLASSE GCLASSE G I11/2000 => --MercedesCLASSE MCLASSE M I08/2000 => 03/2005--MercedesCLASSE SCLASSE S III03/2000 => 08/2004--