Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA753.05 - SNR

GA753.05
Référence GA753.05

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)37 mm
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)55 mm
Outil recommandéClas : OM3789
Poids0,475 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel1204419Vauxhall55558734

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelVectraVECTRA III02/2003 => 08/2005--VauxhallSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II09/2005 => 01/2009--