Poulies d'alternateur

GA754.05 - SNR

GA754.05

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)42 mm
Poids0,52 kg
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)61 mm
Type de GaletPRLA
Outil recommandéClas : OM3789

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen021903119GSkoda, Volkswagen, Audi, Seat022903119AAudi, Skoda, Volkswagen, Seat022903119CAudi028903119AMSkoda, Volkswagen, Audi, Seat038 903 119 SSkoda, Volkswagen, Seat, Audi038903119ASeat, Volkswagen, Skoda, Audi038903119TFord1469755Ford6M21 10344 BAVolkswagenL 038 903 119 S

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 I04/2010 => 03/2015--AudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiA3A3 II04/2003 => 02/2013--AudiA4A406/1995 => 11/2004--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA4A4 II11/2000 => 05/2008--AudiA6A604/1997 => 04/2001--AudiA6A6 I06/1995 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 07/2005--AudiA6A6 III06/2004 => 08/2008--AudiA8A806/2003 => 04/2006--AudiA8A8 I09/1998 => 08/2002--AudiA8A8 II06/2003 => 04/2005--AudiQ3Q3 I05/2011 => 03/2015--AudiTTTT I09/1998 => 05/2006--AudiTTTT II04/2010 => 05/2014--FordGalaxyGALAXY I03/2000 => 03/2006--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 02/2010--SeatALHAMBRAALHAMBRA II04/2015 => --SeatALTEAALTEA 102/2004 => 11/2013--SeatALTEAALTEA 202/2004 => 11/2013--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 08/1999--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 08/1999--SeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 10/2009--SeatCORDOBACORDOBA I08/1993 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA03/2003 => 02/2012--SeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatLeonLEON I07/1999 => 04/2006--SeatLeonLEON II06/2005 => 04/2010--SeatLeonLEON III01/2013 => --SeatLeonLeon04/2002 => --SeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 11/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 05/2013--SkodaROOMSTERROOMSTER02/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 102/2006 => 02/2010--SkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2009--SkodaYETIYETI03/2014 => --SkodaYETIYETI 104/2009 => --SkodaYETIYETI 204/2009 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II11/2014 => 06/2016--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 04/2015--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 04/2015--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenCRAFTERCRAFTER I03/2006 => 06/2011--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2010--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 10/2010--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenGOLFGOLF10/1991 => --VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => --VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 05/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI06/2009 => 06/2013--VolkswagenGOLFGOLF VII04/2014 => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 05/2008--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--VolkswagenPassatPASSAT III02/1991 => 04/1997--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 04/2005--VolkswagenPassatPASSAT V04/2007 => --VolkswagenPassatPASSAT VI07/2010 => 11/2014--VolkswagenPassatPASSAT VII10/2017 => --VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--VolkswagenPassatPassat12/1996 => --VolkswagenPoloPolo04/1996 => 05/2005--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 02/2010--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 04/2011--VolkswagenTiguanTIGUAN II06/2018 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I10/2002 => 10/2006--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 04/2010--VolkswagenTOURANTOURAN II03/2013 => 04/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV08/1990 => 05/2003--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V03/2003 => 07/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI03/2015 => --VolkswagenTransporterTransporter07/1998 => 08/2000--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--