Poulies d'alternateur

GA754.10 - SNR

GA754.10

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • GA755.02 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon
  • Rondelle

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)37 mm
Poids0,47 kg
Type de GaletPRLA
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)61 mm
Outil recommandéClas : OM3789

OE Equivalents

FabricantRéférenceSeat, Volkswagen, Skoda, Audi038903119Q

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA2A204/2000 => 07/2005--AudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiA3A3 II03/2008 => 04/2010--AudiA4A401/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I01/1996 => 08/2001--AudiTTTT I09/1998 => 05/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I08/1997 => 04/2000--SeatAROSAAROSA 104/1997 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 204/1997 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 10/2009--SeatCORDOBACORDOBA I02/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA03/2003 => 02/2012--SeatIBIZAIBIZA II02/1997 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 05/2010--SeatINCAINCA05/1997 => 05/2003--SeatLeonLEON I07/1999 => 04/2006--SeatLeonLeon04/2002 => 03/2004--SeatToledoTOLEDO I04/1997 => 08/1998--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 11/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2006 => 09/2008--SkodaROOMSTERROOMSTER02/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 102/2006 => 02/2010--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenGOLFGOLF 110/2007 => 12/2008--VolkswagenGOLF IIIGOLF III06/1995 => 01/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE06/2005 => 08/2010--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--VolkswagenPassatPASSAT III02/1996 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV09/1996 => 04/2005--VolkswagenPassatPASSAT V06/2007 => 04/2008--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPassatPassat12/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPolo12/1999 => 05/2005--VolkswagenSHARANSHARAN I11/1996 => 02/2010--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV04/1998 => 05/2003--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V03/2003 => 10/2009--VolkswagenTransporterTransporter07/1998 => 05/2003--