Poulies d'alternateur

GA755.01 - SNR

GA755.01

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)41 mm
Poids0,51 kg
Type de GaletPRLA
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)61 mm
Outil recommandéClas : OM3789

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolvo31251071Renault7701055871Renault7701207807Renault7701477502Volvo8641982

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIO IICLIO II12/1997 => 04/2009--RenaultClioClio12/1997 => 08/2008--RenaultESPACEESPACE III11/1998 => 09/2002--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 11/2006--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultMasterMASTER II01/2001 => 08/2003--RenaultMEGANE IMEGANE I03/1997 => 03/2003--RenaultMeganeMegane01/1999 => 07/2002--VolvoS40S40 I06/1996 => 02/2004--VolvoV40V40 I05/1996 => 02/2004--