Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Type de Galet PRLA Poids 0,55 kg Largeur 1 (Alternateurs) 34 mm Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur) 61 mm Outil recommandé Clas : OM3789
OE Equivalents Volvo 30667878 Volvo 30737517 Volvo 9459740 Volvo 9459747 Automotive Compatibility Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 11/2012 - - Volvo S40 S40 03/1999 => 02/2004 - - Volvo S40 S40 I 12/1999 => 02/2004 - - Volvo S60 S60 03/2005 => 02/2009 - - Volvo S60 S60 I 07/2000 => 02/2009 - - Volvo S70 S70 06/1998 => 03/1999 - - Volvo S80 S80 03/2000 => 11/2003 - - Volvo S80 S80 I 05/1998 => 01/2006 - - Volvo S80 II S80 II 02/2006 => 03/2009 - - Volvo V40 V40 I 06/2000 => 02/2004 - - Volvo V50 V50 1 01/2006 => 03/2010 - - Volvo V50 V50 2 01/2006 => 03/2010 - - Volvo V70 V70 04/1999 => 02/2007 - - Volvo V70 V70 I 12/1999 => 07/2007 - - Volvo XC70 XC70 I 07/2002 => 02/2007 - - Volvo XC90 XC90 09/2012 => 08/2014 - - Volvo XC90 I XC90 I 04/2002 => 08/2010 - -