Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Alternateurs) 36 mm Poids 0,475 kg Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur) 55 mm Outil recommandé Clas : OM3789
OE Equivalents Ford, Volvo 30667980 Automotive Compatibility Ford Kuga KUGA I 09/2008 => 10/2012 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C70 C70 II 12/2006 => 03/2014 - - Volvo S40 S40 II 01/2006 => 05/2012 - - Volvo V40 V40 1 05/2012 => 03/2015 - - Volvo V40 V40 II 05/2012 => 03/2015 - - Volvo V50 V50 2 04/2007 => 05/2012 - -