• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA765.06 - SNR

GA765.06
Référence GA765.06

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA765.06
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)51 mm
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)58 mm
Outil recommandéClas : OM3789
Poids0,657 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolvo, Ford31285489

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordGALAXYGALAXY II02/2010 => 03/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III02/2010 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--JaguarXF IXF I08/2012 => --JaguarXJXJ V08/2012 => 06/2015--VolvoS60S6003/2010 => 02/2012--VolvoS60 IIS60 II03/2010 => 09/2013--VolvoS80 IIS80 II08/2007 => 09/2013--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 09/2013--VolvoV70V70 II02/2007 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I12/2009 => 09/2013--VolvoXC70 IIXC70 II09/2009 => 09/2013--