Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
GA769.00 - SNR Poulies d'alternateur
Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Alternateurs) 41 mm Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur) 58 mm Poids 0,595 kg Diamètre de centrage 15 mm Outil recommandé Clas : OM3789
OE Equivalents Toyota 27415-0L010 Toyota 27415-0L030 Toyota 27415-30020 Automotive Compatibility Toyota Dyna DYNA 1 07/2001 => 09/2006 - - Toyota Dyna DYNA 2 07/2001 => 08/2006 - - Toyota HI ACE HI ACE II 07/2001 => 10/2011 - - Toyota Hilux HILUX IV 06/2005 => 09/2008 - - Toyota Hilux HILUX V 02/2016 => - - Toyota Hiace Hiace 07/2001 => 10/2011 - - Toyota Hilux Hilux 07/2001 => 09/2008 - - Toyota LANDCRUISER LANDCRUISER III 07/2000 => 08/2002 - - Toyota LANDCRUISER LANDCRUISER IV 08/2002 => 07/2006 - - Toyota Land Cruiser Land Cruiser 07/2006 => 07/2009 - -