• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA773.00 - SNR

GA773.00
Référence GA773.00

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA773.00
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)37 mm
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)54 mm
Poids0,467 kg
Outil recommandéClas : OM3789

OE Equivalents

FabricantRéférenceMitsubishi1800A061

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC-CROSSERC-CROSSER12/2007 => 12/2012--CitroenC4C402/2012 => 03/2017--MitsubishiASXASX04/2010 => --MitsubishiASXASX I04/2010 => 05/2012--MitsubishiLancerLANCER V_VIII12/2007 => 11/2010--MitsubishiLancerLancer02/2007 => --MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II05/2007 => 06/2012--MitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III03/2012 => --MitsubishiOutlanderOutlander05/2009 => 06/2012--Peugeot4007400712/2007 => 11/2012--Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--