• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA784.00 - SNR

GA784.00
Référence GA784.00

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA784.00
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)37 mm
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)59 mm
Outil recommandéClas : OM3789
Poids0,559 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai, Kia37321-25201

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiix35IX35 110/2009 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 204/2011 => 04/2015--HyundaiNFNF03/2008 => 12/2010--HyundaiSONATASONATA03/2008 => 04/2014--HyundaiSONATA VSONATA V02/2005 => 03/2008--HyundaiSONATA VISONATA VI03/2008 => 12/2010--HyundaiTucsonTUCSON I08/2006 => 09/2010--Hyundaiix35ix3507/2013 => 04/2015--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaCERATO IICERATO II09/2008 => 03/2013--KiaCeratoCerato07/2006 => 03/2013--KiaMagentisMAGENTIS II09/2006 => 03/2010--KiaOptimaOptima10/2010 => 11/2015--KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III04/2010 => 01/2014--