Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 0,42 kg |
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 27 mm |
| Diamètre extérieur 2 (boite de vitesse) | 67 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 62 mm |
| Code boite de vitesse | GS |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 24 mm |