• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

GB.12320.R05 - SNR

GB.12320.R05 - SNR

Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Poids0,585 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm
Diamètre interieur 1 (roue)40 mm
Largeur 1 (roue)37 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceSeat, Volkswagen1H0498625Volkswagen, Seat357498625C

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I => --VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV06/1995 => 05/2002--VolkswagenJettaJETTA II07/1985 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1987 => 06/1992--VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --