Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

GB.35026 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 138 mm
Largeur 133 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)74 mm
Poids0,627 kg
Largeur 2 (roue)36 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota90369-38003

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 10/1992Train avantGauche,DroitToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992Train avantDroit,GaucheToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992Train avantGauche,DroitToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 11/1987Train avantGauche,DroitToyotaCarinaCARINA I_IV09/1983 => 02/1992Train avantDroit,GaucheToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989Train avantDroit,GaucheToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989Train avantDroit,GaucheToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 07/1989Train avantDroit,GaucheToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999Train avantDroit,GaucheToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987Train avantDroit,GaucheToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987Train avantGauche,DroitToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987Train avantGauche,DroitToyotaCamryCamry => --ToyotaCamryCamry09/1987 => 05/1991Train arrièreDroit,GaucheToyotaCarinaCarina => --ToyotaCarinaCarina04/1985 => 10/1992Train avantDroit,GaucheToyotaCelicaCelica => --ToyotaCelicaCelica07/1985 => 06/1999Train avantDroit,GaucheToyotaCorollaCorolla04/1983 => 08/1987Train avantDroit,GaucheToyotaCorollaCorolla04/1983 => 08/1987Train avantGauche,DroitToyotaCoronaCorona => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV4RAV4 I => Train avantDroit,Gauche