• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

GB35252 - NTN

GB35252 - NTN

Roulements de roue unitaires

Ce kit contient les articles suivants

  • AU0908-2LL/L588

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1 (roue)76 mm
Largeur 1 (roue)43 mm
Poids0,744 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan40210-2Y000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002Train avantGauche,DroitNissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005Train avantGauche,DroitNissanCEFIRO III SaloonCEFIRO III Saloon => --NissanMaximaMAXIMA III12/1999 => 12/2005Train avantDroitNissanPrimeraPRIMERA IV_III01/2001 => 03/2006Train avantDroit,GaucheNissanPrimeraPRIMERA IV_III01/2001 => 03/2006Train avantGauche,DroitNissanPrimeraPRIMERA IV_III02/2002 => 03/2006Train avantDroitNissanX-TRAIL IX-TRAIL I05/2001 => 02/2007Train avantDroitNissanX-TRAIL IX-TRAIL I05/2001 => 02/2007Train avantDroit,GaucheNissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => Train avantDroit,GaucheNissanX-TrailX-Trail => --