Référence GB35275
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre interieur 1 (roue) | 38 mm |
| Largeur 1 (roue) | 40 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Poids | 0,676 kg |
OE Equivalents
Honda44300-SB2-963Honda44300-SX8-004Automotive Compatibility
HondaBALLADEBALLADE12/1982 => 11/1985Train avantGauche,DroitHondaCivicCIVIC III08/1983 => 07/1987Train avantDroitHondaCivicCIVIC IV08/1987 => 11/1991Train avantDroitHondaCRXCRX08/1987 => 06/1988Train avantGauche,DroitHondaCRXCRX I08/1983 => 06/1988Train avantDroitHondaCRXCRX II08/1987 => 01/1992Train avantDroitHondaCivicCivic08/1983 => 07/1991Train avantGauche,DroitHondaCivicCivic08/1983 => 01/1992Train avantDroit,GaucheHondaIntegraINTEGRA I02/1985 => 10/1989Train avantDroitHondaIntegraIntegra02/1985 => 10/1989Train avantGauche,Droit