Référence GB40547S01
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Largeur 1 (roue) | 33 mm |
| Poids | 0,57 kg |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 37 mm |
OE Equivalents
Peugeot324839Citroen, Peugeot3350-32Automotive Compatibility
CitroenAXAX 212/1998 => 11/2003--CitroenC2C212/1998 => 03/2005--CitroenC2C2 112/1998 => --CitroenC2C2 212/1998 => --CitroenC3C312/1998 => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--CitroenSAXOSAXO12/1998 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 108/1996 => --CitroenSAXOSAXO 212/1998 => --CitroenXSARAXSARA12/1998 => 07/2000--CitroenXSARAXSARA 112/1998 => --CitroenXSARAXSARA 212/1998 => 07/2000--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van12/1998 => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van12/1998 => --DaciaLOGANLOGAN12/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)20620612/1998 => --Peugeot106106 112/1998 => --Peugeot106106 212/1998 => --Peugeot20620612/1998 => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot306306 112/1998 => 01/2002--Peugeot306306 212/1998 => --