Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

GB.40575.S02 - SNR

GB.40575.S02 - SNR

Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Diamètre interieur 1 (roue)45 mm
Largeur 1 (roue)39 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)86 mm
Poids0,935 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault402106566RRenault82 00 142 794Opel, Vauxhall91160086

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2002--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II => 01/2002--VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010--