GB.40714 - SNR
Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Largeur 1 (roue) | 33 mm |
| Poids | 0,583 kg |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 34,9 mm |
OE Equivalents
Fiat46528566Lancia, Fiat46773659Lancia, Fiat71714468Automotive Compatibility
FiatBRAVABRAVA I => Train avantDroit,GaucheFiatBRAVABRAVA I05/1995 => 08/1998Train avantDroitFiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002Train avantGauche,DroitFiatBravoBRAVO I => Train avantDroit,GaucheFiatBravoBRAVO I05/1995 => 08/1998Train avantDroitFiatBravoBRAVO I05/1995 => 08/1998Train avantGauche,DroitFiatLineaLinea06/2007 => Train avantDroitFiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002Train avantDroitFiatMARENGOMARENGO => --FiatPuntoPUNTO I => Train avantDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999Train avantDroitFiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999Train avantGauche,DroitFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003Train avantDroitFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003Train avantDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003Train avantGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996Train avantDroitFiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996Train avantDroit,GaucheFiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996Train avantGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996Train avantDroitFiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996Train avantDroit,GaucheFiatTipoTIPO I12/1987 => 07/1995Train avantDroitFiatTipoTIPO I12/1987 => 07/1995Train avantGauche,DroitFiatTempraTempra => --FiatTempraTempra02/1993 => 07/1996Train avantGauche,DroitFiatTipoTipo02/1993 => 09/1995Train avantGauche,DroitLanciaDEDRADEDRA02/1989 => 05/1994Train avantGauche,DroitLanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997Train avantDroit,GaucheLanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999Train avantDroitLanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999Train avantGauche,DroitLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantDroitLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantDroit,GaucheLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantGauche,Droit