Roulement à aiguilles, butées à aiguilles, bague extérieure
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS | 110 mm |
| D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS | 52 mm |
| B - Epaisseur bague | 9,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Poids rondelle d'appui GS | 0,56 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |