Galets tendeurs

GT355.44 - SNR

GT355.44

Fort de son expérience en tant que fournisseur des constructeurs automobiles, NTN-SNR met en œuvre, pour la rechange indépendante, son expertise, avec une gamme de GALETS TENDEURS de distribution.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,29 kg
Largeur 1 (distribution)32 mm
Diamètre extérieur 1 (Distribution)65 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault130700238RRenault82 00 623 883Renault8200347761

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultClioCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultKangooKANGOO II02/2011 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 08/2015--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2002 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--