| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 80 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 90 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 120 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 86 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 18 mm |
| G - Désignation du filetage | M90X2 |
| Masse | 1,7 kg |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Roulement associé | 22318, 23218, 2318 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |