Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 150 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 170 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 220 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 154 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 29 mm |
| G - Désignation du filetage | M170X3 |
| Masse | 10,2 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22334, 23234 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |