Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 180 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 200 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 240 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 120 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 31,5 mm |
| G - Désignation du filetage | M200X3 |
| G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile | M6 |
| lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile | 9 mm |
| Masse | 9,19 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 23040 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |