Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d1 - Diamètre de l'alésage du manchon 380 mm d - Diamètre Intérieur 400 mm d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches 470 mm B1 - Longueur du manchon 210 mm B - Largeur de l'écrou 52 mm B3 - Distance face d'appui roulement et tête de vis 66 mm G - Désignation du filetage Tr400X5 G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile M6 lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile 9 mm Masse 41,3 kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Roulement associé 23080 Type d'alésage Conique 1:12