Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 52,4 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 65 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 13 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 13 mm |
| G - Désignation du filetage | M45x1.5 |
| Masse | 0,247 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 10X22209KEE |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |