Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d1 - Diamètre de l'alésage du manchon 710 mm d - Diamètre Intérieur 750 mm d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches 870 mm B1 - Longueur du manchon 356 mm B - Largeur de l'écrou 90 mm B3 - Distance face d'appui roulement et tête de vis 112 mm G - Désignation du filetage Tr750X7 G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile G1/8 lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile 13 mm Masse 246 kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Roulement associé 230/750 Type d'alésage Conique 1:12