Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 69,2 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 55 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 80 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 47 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 14 mm |
| G - Désignation du filetage | M60x2 |
| Masse | 0,396 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 10X22212KEE |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |