Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 135 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 150 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 195 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 111 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 26 mm |
| G - Désignation du filetage | M150X2 |
| Masse | 5,5 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22230, 23130 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |