Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d1 - Diamètre de l'alésage du manchon 220 mm d - Diamètre Intérieur 240 mm d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches 300 mm B1 - Longueur du manchon 172 mm B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou 37 mm G - Désignation du filetage Tr240X4 G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile M6 lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile 9 mm Masse 17,6 kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Roulement associé 22248, 23148 Type d'alésage Conique 1:12