Manchon de serrage

H3164H - SNR

H3164H

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon300 mm
d - Diamètre Intérieur320 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches400 mm
B1 - Longueur du manchon226 mm
B - Largeur de l'écrou42 mm
B3 - Distance face d'appui roulement et tête de vis56 mm
G - Désignation du filetageTr320X5
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileM6
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile9 mm
Masse34,9 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé22264, 23164
Type d'alésageConique 1:12