Manchon de serrage

H32/670H - SNR

H32/670H

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon630 mm
d - Diamètre Intérieur670 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches850 mm
B1 - Longueur du manchon558 mm
B - Largeur de l'écrou106 mm
B3 - Distance face d'appui roulement et tête de vis131 mm
G - Désignation du filetageTr670X6
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/8
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile13 mm
Masse401 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé232/670
Type d'alésageConique 1:12