Manchon de serrage

H3980H - SNR

H3980H

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon380 mm
d - Diamètre Intérieur400 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches470 mm
B1 - Longueur du manchon168 mm
B - Largeur de l'écrou52 mm
B3 - Distance face d'appui roulement et tête de vis66 mm
G - Désignation du filetageTr400X5
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileM6
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile9 mm
Masse35 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé23980
Type d'alésageConique 1:12